DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Kretskortplugg
1027607

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,75 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 10, antall rekker: 2, poltall: 5, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: DMCC 0,5/..-ST, delingsmål: 2,54 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON DFMC 0,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall krympede ledere
Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Kontakter plassert i dobbel rekke åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
Verktøy for manuell og automatisert krymping kan bestilles