DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-YY - Kretskortplugg
1378313

Kretskortplugg, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 6, artikkelserie: DD32H 2,2/..-FH, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: CONNEXIS DD, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall krympede ledere
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Verktøy for automatisert krymping kan bestilles