cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20240617Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Standard | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
D | ||||
Standard | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 |