DD31H 2,2/ 6-PT-3,81-X - Gjennomføringsplugg
1340629

Gjennomføringsplugg, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 6, artikkelserie: DD31H 2,2/..-PT, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, pin-layout: Lineær pinning, festehake: - uten festehake, stikksystem: CONNEXIS DD, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall krympede ledere
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Kontakter plassert i dobbel rekke åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Verktøy for automatisert krymping kan bestilles

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg løsne krympekontakter igjen?

Ja, vi har et ekstra verktøy til det formålet.


Hvilken farge finnes artiklene i?

Standardfargen vår er svart.


Finnes det koding for disse artiklene?

Ja, kodingene er allerede integrert i huset.


Kan jeg også stikke to enkeltplugger inn på en basislist?

På CONNEXIS D32 kan også to enkeltplugger stikkes inn på en basislist med to rekker.


Har pluggene feste også?

Ja, alle pluggene i CONNEXIS-serien har en feste.


Hvilken beskyttelsesgrad har disse artiklene?

Pluggene har en beskyttelsesgrad på IP20.


Hva må jeg ta hensyn til ved valg av kabel?

Du må velge riktig krympekontakt i forhold til ledertverrsnitt.