SPTAF 1/ 6-5,0-EL-EX
-
Printmodul
1071050
Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: SPTAF 1/..-EL-EX, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: Tray
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortmodul |
Produktserie | SPTAF 1/..-EL-EX |
Produktserie | COMBICON Terminals S |
Poltall | 6 |
Delingsmål | 5 mm |
Antall rekker | 1 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antall loddepinner per potensial | 2 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 16 A |
Nominell spenning UN | 137 V |
Ex-godkjennelse | |
Merking | 0344 II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb |
EU-typegodkjennelsessertifikat | SEV 19 ATEX 0159 U |
IECEx-sertifikat | IECEx SEV 19.0026U |
Tilkoblingsteknikk | |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Ved tilkobling og ev. posisjonering av en entrådet 1,5 mm² leder skal mekaniske tverrkrefter som kan virke på klemmen, fanges opp ved hjelp av støtteanordning på siden.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in-tilkobling) | |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ledertilkobling med åpent tilkoblingspunkt) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Push-in-tilkobling) | |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ledertilkobling med åpent tilkoblingspunkt) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Push-in-tilkobling) | |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Monteringstype | Bølgelodding |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (2 - 4 µm Sn) |
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) | Tinn (2 - 4 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | grønn (6021) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialangivelser -betjeningselement | |
Farge (Betjeningselement) | oransje (2003) |
Isolasjonsmaterial | PBT |
Isolasjonsmaterialgruppe | IIIa |
CTI iht. IEC 60112 | 275 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Merknad for bruk | Maksimalt tillatt utvendig diameter på lederisolasjonen ≤ 3 mm |
Informasjon om ex-beskyttelse | Samsvarsbekreftelse og EX-sertifikater på forespørsel |
Informasjon om ex-beskyttelse | Du finner ytterligere spesifikasjoner i monteringsveiledningen. |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5 mm |
Bredde [w] | 30 mm |
Høyde [h] | 12,8 mm |
Lengde [l] | 11 mm |
Bygghøyde | 10,2 mm |
Loddepinnelengde [P] | 2,6 mm |
Stiftmål | 0,75 x 0,3 mm |
Kretskortdesign | |
Borehulldiameter | 1,1 mm |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
0,25 mm² / flertrådet / > 10 N | |
1,5 mm² / entrådet / > 40 N | |
1,5 mm² / flertrådet / > 40 N |
Oppvarmingstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Krav oppvarmingstest | Summen av omgivelsestemperatur og oppvarming av kretskorttilkoblingsklemmen skal ikke overskride øvre grensetemperatur. |
Korttidsstrømsikkerhet | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 5 s |
Aldring | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 100 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Forpakningstype | Tray |
Artikkelnummer | 1071050 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AALBGB |
GTIN | 4063151100926 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 4,276 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 4,09 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,108 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Brukervennlig grunnet frigjøringsknapp som kan betjenes med fingrene
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Imøtekommer økte sikkerhetskrav i tennbeskyttelsesgrad "Ex eb" i henhold til IEC 60079-7 for potensielt eksplosive områder
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo