Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SPT-THR 2,5/ 2-V-5,0 P20 R32 - Printmodul
1135333

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: SPT 2,5/..-V-THR, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: THR-lodding/bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: Belte med bredde 32 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen