SPT-THR 1,5/ 9-H-5,08 P20 R88 - Printmodul
1824035

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 9, artikkelserie: SPT 1,5/..-H-THR, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: THR-lodding/bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: Belte med bredde 88 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger