SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - Printmodul
1823256

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 8, artikkelserie: SPT 1,5/..-V-THR, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: THR-lodding/bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: Belte med bredde 72 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger