Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SPT-SMD 1,5/ 4-V-3,5 R44 - Printmodul
1824103

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: SPT 1,5/..-V-SMD, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: SMD lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær padgeometri, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
To loddepunkter pr. pol reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger