Kretskortmodul, nominell strøm: 22 A, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Printmodul oppfyller kravene iht. "Guideline for PROFINET" i versjonen av 05/2017, CAT5 egnet