Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTSA 1,5/14-3,5-F - Printmodul
1985085

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 14, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 14, artikkelserie: PTSA 1,5, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Loddeben i fremre område, én rekke

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet