Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MKKDS 1/11-3,81 - Printmodul
1708123

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, antall potensialer: 22, antall rekker: 2, poltall pr. rekke: 11, artikkelserie: MKKDS 1, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet