MKDSP 25/ 4-15,00-F - Printmodul
1932517

Kretskortmodul, nominell strøm: 125 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 35 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: MKDSP 25/..-F, delingsmål: 15 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: Z2L Pozidriv med langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 4, forpakningstype: pakket i kartong. Permanente mekaniske påkjenninger på klemmen må unngås

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Festeflenser reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen