MKDSB 3/ 3-5,08
-
Printmodul
1717457
Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKDSB 3, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med bunn
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortmodul |
Produktserie | MKDSB 3 |
Produktserie | COMBICON Terminals M |
Byggform | Printmodul, kan rekkeplasseres |
Poltall | 3 |
Delingsmål | 5,08 mm |
Antall tilkoblinger | 3 |
Antall rekker | 1 |
Antall potensialer | 3 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antall loddepinner per potensial | 1 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 24 A |
Nominell spenning UN | 400 V |
Merkespenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
Merkespenning (III/2) | 400 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
Merkespenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
Tilkoblingsteknikk | |
Byggeform | Printmodul, kan rekkeplasseres |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling med trekkhylse |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Drivenhetsform skrutrekkerhode | Langsgående slisse (L) |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Monteringstype | Bølgelodding |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | galvanisk fortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | grønn (6021) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Merknad for bruk | For å oppnå sikker ledertilkobling skal definert tiltrekkingsmoment alltid overholdes. Spesielt ved to- og trepolede printmoduler kan den enkelte loddepinnen for hvert kontaktpunkt ikke fange opp dette. Derfor må klemmene støttes opp når lederen kobles til (posisjoneres med hånden, støttes på huset). |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5,08 mm |
Bredde [w] | 14,98 mm |
Høyde [h] | 23 mm |
Lengde [l] | 11,12 mm |
Bygghøyde | 19 mm |
Loddepinnelengde [P] | 4 mm |
Stiftmål | 0,9 x 0,9 mm |
Kretskortdesign | |
Stiftavstand | 5,08 mm |
Borehulldiameter | 1,3 mm |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
4 mm² / entrådet / > 60 N | |
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N | |
Dreiemomenttest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Oppvarmingstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | 109 Ω |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 3,2 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 400 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 3 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 3,2 mm |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 5 s |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1717457 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AAMFIF |
GTIN | 4017918024390 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6,213 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6,13 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,043 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo