GMKDSN 1,5/ 6-7,62 - Printmodul
1707069

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: GMKDSN 1,5, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Større delingsmål for økte spenningskrav
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall