CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Kun entrådede ledere | 150 V | 10 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19870330Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 |
KEMA-KEUR
Godkjennings-ID: 2160724.01Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 0,14 - 1 |