cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20160718Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 12 A | 26 - 12 | |
D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
Alternativ 1 | 150 V | 12 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40044617Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 12 A | 0,14 - 2,5 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20160718Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
250 V | 12 A | 16 - 12 |