CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Innstikksforbinder
1016288

Kretskortinnstikksplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, antall potensialer: 12, antall rekker: 2, poltall: 6, antall tilkoblinger: 12, artikkelserie: CDDC 2,5/..-PV, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, montering: SKEDD - Innstikksteknikk, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, pin-layout: Lineær pinning, stikksystem: SKEDD, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibel posisjonering på kretskortet takket være SKEDD-innstikksteknikk
Reduserte komponent- og prosesskostnader: Plugges helt enkelt for hånd, og forbindes vibrasjonssikkert
Kontakter plassert i dobbel rekke åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
Bredt bruksspekter fordi de er egnet for kretskort med kjemisk fortinnet eller Hot Air Leveling (HAL)-overflate
Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall krympede ledere
Verktøy for manuell og automatisert krymping kan bestilles