Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ZEC 1,0/11-LPV-3,5 C1 - Kretskortforbinder
1915741

Kretskortforbinder, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall: 11, antall tilkoblinger: 11, artikkelserie: ZEC 1,0/..-LPV, delingsmål: 3,5 mm, montering: Direkte innstikksteknikk, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, antall loddepinner pr. potensial: 2, stikksystem: ZEC, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Dine fordeler

Enkel forbindelse av komponentene
Kostnadsgunstig innstikksforbindelse med kun én komponent