Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 7, artikkelserie: PTSM 0,5/..-HH-THR, delingsmål: 2,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON PTSM, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm