Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTSM 0,5/ 4-HHI1-2,5-THR R32 - Kretskortbasislist
1810803

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: PTSM 0,5/..-HHI-THR, delingsmål: 2,5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON PTSM, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 32 mm, Artikkel med vridningsbeskyttelsestapp

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Leveres beltepakket i henhold til IEC 60286-3 for automatisert bestykning
Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser