PTSM 0,5/ 2-HV0-2,5-SMD WH R24 - Kretskortbasislist
1839198

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: signalhvit, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: PTSM 0,5/..-HV-SMD WH, delingsmål: 2,5 mm, montering: SMD lodding, pin-layout: Lineær padgeometri, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON PTSM, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 24 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Hvit utførelse: Fargestabil ved lodding og i bruk
Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Leveres beltepakket i henhold til IEC 60286-3 for automatisert bestykning
Ekstra loddeankre reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort