PC 4/ 5-G-6,35 P26 THR R72 - Kretskortbasislist
1301946

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, farge: svart, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 800 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 5, artikkelserie: PC 4/..-G-THR, delingsmål: 6,35 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Siksakpinning M, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON PC 4, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 72 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Utvidet berøringsbeskyttelse i plugghodet for optimal sikkerhet også i uplugget tilstand
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper

Ofte stilte spørsmål


Er basislisten reflow-kapabel?

Basislisten og kodeprofilen er reflow-kapable.


Hvordan kobler jeg skjermplaten til jordpotensialet?

Skjermplaten kobles til jordpotensialet via pluggforbinderen og basislisten. Basislistekontakten på mellomflensens posisjon må være koblet til jordpotensialet. Ytterligere forholdsregler er ikke nødvendig.


Hvorfor trenger basislisten sikksakk-pinning?

Pluggforbinderen og basislisten er konstruert for strøm opptil 1000 V. Sikksakk-pinning trengs for å oppnå de nødvendige luft- og krypeavstandene.