Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 10, antall rekker: 2, poltall: 5, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: MDSTBV 2,5/..-G, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Kan rekkeplasseres! Festeflens art.nr. 1836477, 1836480. Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!