MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1 - Kretskortbasislist
1706182

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: MCV 0,5/..-G-THR, delingsmål: 2,54 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON FMC 0,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Fast koding av første pol, kan kombineres med plugg FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Ekstra loddeankre reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Leveres beltepakket i henhold til IEC 60286-3 for automatisert bestykning