MC 0,5/ 9-G-2,54 P20 THR R44 - Kretskortbasislist
1821313

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall: 9, antall tilkoblinger: 9, artikkelserie: MC 0,5/..-G-THR, delingsmål: 2,54 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON FMC 0,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Ekstra loddeankre reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Leveres beltepakket i henhold til IEC 60286-3 for automatisert bestykning