Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 - Kretskortbasislist
1784923

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 35 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 125 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: IPC 35 HC/..-GF, delingsmål: 15 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 4,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 35, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
Dobbelflens for optimaliserte plassforhold for skruforbindelsen til husveggen og med pluggforbinderen
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger