Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

IPC 16/ 7-GU-10,16 - Kretskortbasislist
1969904

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 7, artikkelserie: IPC 16/..-GU, delingsmål: 10,16 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 16, Posisjonering plugghode: snudd, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Pluggretning parallelt med kretskortet, pluggdelen er dreid 180° mot innstikksaksen.

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger