Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

GMSTBVA 2,5 HC/10-G-7,62-LR - Kretskortbasislist
1813059

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall: 10, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: GMSTBVA 2,5 HC/..-G-LR, delingsmål: 7,62 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Lock and Release-kobling, festemetode: Lock & Release, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
Større delingsmål for økte spenningskrav
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort