GMSTB 2,5/12-GF-7,62 - Kretskortbasislist
1806326

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 12, antall rekker: 1, poltall: 12, antall tilkoblinger: 12, artikkelserie: GMSTB 2,5/..-GF, delingsmål: 7,62 mm, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,23 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Basislist med vinklede loddestifter for 630 V-applikasjoner (III/2)