Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DMCV 1,5/12-G1-3,5 P20THR R72 - Kretskortbasislist
1818672

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 24, antall rekker: 2, poltall: 12, antall tilkoblinger: 24, artikkelserie: DMCV 1,5/..-G1-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON DFMC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 72 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset