Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 22, antall rekker: 2, poltall: 11, antall tilkoblinger: 22, artikkelserie: DMCV 1,5/..-G1F-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON DFMC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Lock & release-gjengeflens, forpakningstype: Belte med bredde 72 mm