Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DMC 1,5/ 9-G1-3,5-LR P26THR - Kretskortbasislist
1535205

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 9, artikkelserie: DMC 1,5/..-G1-LR-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON DFMC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Lock and Release-kobling, festemetode: Lock + Release, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler