Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DD31H 2,2/12-V-3,81-Y - Kretskortbasislist
1341409

Kretskortbasislist, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 2, poltall: 12, artikkelserie: DD31H 2,2/..-V, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: CONNEXIS DD, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Kontakter plassert i dobbel rekke åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg løsne krympekontakter igjen?

Ja, vi har et ekstra verktøy til det formålet.


Hvilken farge finnes artiklene i?

Standardfargen vår er svart.


Finnes det koding for disse artiklene?

Ja, kodingene er allerede integrert i huset.


Kan jeg også stikke to enkeltplugger inn på en basislist?

På CONNEXIS D32 kan også to enkeltplugger stikkes inn på en basislist med to rekker.


Har pluggene feste også?

Ja, alle pluggene i CONNEXIS-serien har en feste.


Hvilken beskyttelsesgrad har disse artiklene?

Pluggene har en beskyttelsesgrad på IP20.


Hva må jeg ta hensyn til ved valg av kabel?

Du må velge riktig krympekontakt i forhold til ledertverrsnitt.