UL Recognized
Godkjennings-ID: E118976-20240617Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12,25 A |
Kretskortbasislist, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 3, artikkelserie: D31H 2,2/..-V, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: CONNEXIS D, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12,25 A |
Kan jeg løsne krympekontakter igjen?
Ja, vi har et ekstra verktøy til det formålet.... Se mer
Ja, vi har et ekstra verktøy til det formålet.
Vis mindreHvilken farge finnes artiklene i?
Standardfargen vår er svart.
Finnes det koding for disse artiklene?
Ja, kodingene er allerede integrert i huset.
Kan jeg også stikke to enkeltplugger inn på en basislist?
På CONNEXIS D32 kan også to enkeltplugger stikkes inn på en basislist med to rekker.
Har pluggene feste også?
Ja, alle pluggene i CONNEXIS-serien har en feste.
Hvilken beskyttelsesgrad har disse artiklene?
Pluggene har en beskyttelsesgrad på IP20.
Hva må jeg ta hensyn til ved valg av kabel?
Du må velge riktig krympekontakt i forhold til ledertverrsnitt.