Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall: 9, antall tilkoblinger: 9, artikkelserie: CCVA 2,5/..-G-RN, delingsmål: 5,08 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med festeflens - brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi ,se: "Nedlastinger"