CCDN 2,5/13-G1-5,08 P26 THR - Kretskortbasislist
1753242

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 26, antall rekker: 2, poltall: 13, antall tilkoblinger: 26, artikkelserie: CCDN 2,5/..-G1-THR, delingsmål: 5,08 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet