cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19931012Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: CCDN 2,5/..-G1F-THR, delingsmål: 5,08 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |