CC 2,5/ 6-GF-LR P20THRR56
-
Kretskortbasislist
1836955
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: CC 2,5/..-GF-LR, delingsmål: 5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Lock and Release-kobling, festemetode: Lock & release-gjengeflens, forpakningstype: Belte med bredde 56 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortbasislist |
Produktserie | CC 2,5/..-GF-LR |
Produktserie | COMBICON Connectors M |
Byggform | Through hole reflow-egnet komponent |
Poltall | 6 |
Delingsmål | 5 mm |
Antall tilkoblinger | 6 |
Antall rekker | 1 |
Antall potensialer | 6 |
Festeflens | Lock & release-gjengeflens |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antall loddepinner per potensial | 1 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 12 A |
Nominell spenning UN | 320 V |
Gjennomgangsmotstand | 1,1 mΩ |
Merkespenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
Merkespenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
Merkespenning (II/2) | 400 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
Monteringstype | THR-lodding/bølgelodding |
Pinlayout | Lineær pinning |
Flens | |
Tiltrekkingsmoment | 0,3 Nm |
Informasjon om bearbeiding | |
Prosess | Reflow-/bølgelodding |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Loddesykluser i reflow | 3 |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | galvanisk fortinnet |
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (3 - 5 µm Sn) |
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt) | Nikkel (1,3 - 3 µm Ni) |
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) | Tinn (3 - 5 µm Sn) |
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) | Nikkel (1,3 - 3 µm Ni) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | svart (9005) |
Isolasjonsmaterial | LCP |
Isolasjonsmaterialgruppe | IIIa |
CTI iht. IEC 60112 | 175 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Opplysninger om loddeprosesser | Bearbeiding i reflowprosesser i tilknytning til IEC 60068-2-58 eller DIN EN 61760-1 (henholdsvis aktuell utgave) Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 iht. IPC/JEDEC J-STD-020-C |
Merknad til drift | COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last. |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5 mm |
Bredde [w] | 40 mm |
Høyde [h] | 10,57 mm |
Lengde [l] | 12 mm |
Bygghøyde | 8,57 mm |
Loddepinnelengde [P] | 2 mm |
Stiftmål | 1 x 1 mm |
Kretskortdesign | |
Borehulldiameter | 1,6 mm |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Bestandighet for skrift | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestått |
Polarisering og koding | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Test bestått |
Kontaktholder i bruk | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Kontaktholder i bruk Krav >20 N |
Test bestått |
Plugg- og trekkrefter | |
Resultat | Test bestått |
Antall sykluser | 25 |
Innstikkskraft pr. pol ca. | 8 N |
Trekkraft pr. pol ca. | 6 N |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrollert poltall | 20 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | IIIa |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 4 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 3,2 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 400 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 4 mm |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 4,8 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 1,1 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 1,2 mΩ |
Pluggsykluser | 25 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 2,21 kV |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinusformet |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Målskisse |
|
Forpakningstype | Belte med bredde 56 mm |
Beltebredde [W] | 56 mm |
Utvendig spolemål [W2] | ≤ 62,4 mm |
Spolediameter [A] | ≤ 330 mm |
Type ny forpakning | Transparent-bag |
ESD - Level | (D) med elektrostatisk avledningsevne |
Testspesifikasjon | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Artikkelnummer | 1836955 |
Pakkestørrelse | 330 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 330 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AACTAB |
GTIN | 4055626021348 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,22 g |
Tolltariffnummer | 85366930 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
QC 1,5/ 6-STF - Kretskortplugg 1718151
-
FKCN 2,5/ 6-STF - Kretskortplugg 1733000
-
MVSTBW 2,5/ 6-STF - Kretskortplugg 1835326
-
MVSTBR 2,5/ 6-STF - Kretskortplugg 1835517
-
FKCT 2,5/ 6-STF - Kretskortplugg 1909443
-
FKCVR 2,5/ 6-STF - Kretskortplugg 1909922
-
FKCVW 2,5/ 6-STF - Kretskortplugg 1910241
-
FKC 2,5/ 6-STF - Kretskortplugg 1910568
-
SMSTB 2,5/ 6-STF - Kretskortplugg 1970919
Dine fordeler
Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo