Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PSR-M-EM7-SINCOS2-SC - Tilleggsmodul
1105018

Sikker tilleggsmodul for overvåking av stillstand, turtall, dreieretning, overvåking av 2 akser, NPN/PNP-nærbryter, 2 x Sin/Cos-giver, TBUS-grensesnitt, opptil SIL 3, kat.  4/PL , pluggbar skruklemme, TBUS-forbinder følger med

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Liten husbredde på kun 22,6 mm
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20