Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhetssystemet PSRmodular er en fleksibel sikkerhetsløsning for overvåking av maskinen eller anlegget. Den sikre tilleggsmodulen brukes til å overvåke stillstand, turtall og rotasjonsretning. Modulen er egnet for tilkobling av NPN/PNP-nærbrytere samt TTL-givere.
PSR-M-EM5-TTL2-SC
-
Tilleggsmodul
1105014
Sikker tilleggsmodul for overvåking av stillstand, turtall, dreieretning, overvåking av to akser, NPN/PNP-nærbryter, 2xTTL-givere, med spenningsovervåking (5 V), Kat. 4/PL e, SIL 3, pluggbar skrumodul, TBUS-forbinder følger med
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Kontaktor/solid-state-relé |
Anvendelse | Turtallsovervåker |
Stillstandsovervåker | |
Overvåking av dreieretning | |
Styring | 1- og 2 kanals |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Reaksjonstid | Se brukerhåndbok |
Gjenstarttid | min. 5 s (Boot-tid) |
maks. 10 s (Boot-tid) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 3,42 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA, 2 encoder) |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Grensesnitt | Monteringsskinne-TBUS, tilkobles mastermodulen, inngår i leveransen |
Encoder | |
Nærbryter | |
Merkestøtspenning/isolering | Basisisolering 4 kV mellom 24 V forsyning og I/O-er til huset |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern avsikring, typisk 1 A) |
Merke-styrematestrøm IS | typ. 50 mA |
Inngangseffekt på US | typ. 1,2 W |
Innkoblingsstrøm | 20 A (Δt = 500 µs ved Us) |
Filtertid | typ. 20 ms (på A1 ved spenningsfall ved Us) |
Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse |
Suppressordiode |
Måle | |
Betegnelse inngang | Nærbryterinnganger |
IN1, IN2 | |
Beskrivelse av inngang | NPN/PNP (tre eller fire tråder) |
Antall innganger | 2 |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
Inngangsstrømområde "0"-signal | < 2 mA (NPN) |
Nøyaktighet | 5 % (med referanse til parametrisert grenseverdi) |
Grensefrekvens | maks. 5 kHz |
Driftssyklus | 55 % ... 95 % |
Impulsbredde | min. 20 µs |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 150 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømopptak | typ. 13 mA (NPN, ved US) |
typ. -13 mA (PNP, ved US) | |
maks. 17 mA (NPN, ved 28,8 V DC) | |
maks. -15 mA (PNP, ved 28,8 V DC) | |
Måle | |
Betegnelse inngang | Giverinnganger |
Beskrivelse av inngang | TTL |
Antall innganger | 2 |
Inngangsimpedans | 120 Ω (pr. spor) |
Nøyaktighet | 5 % (med referanse til parametrisert grenseverdi) |
Grensefrekvens | maks. 500 kHz |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 150 Ω |
TTL Signalform / Signalnivå | 2,5 V ... 5 V (Tastegrad spor A, B: 50 % ±15 %, faseforskyvning spor A, B: 90° ±40°, forsyning: 5 V ±0,1 V) |
Strømopptak | typ. 30 mA (5 V forsyningstilkobling) |
typ. 42 mA (pr. spor ved US) |
Digital: Nærhetsbryterforsyning (24V/0V) | |
Kortslutningsbeskyttelse | nei |
Nominelt utgangsspenningsområde | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusindikator | 1 x LED (grønn), 2 x LED (oransje) |
6 x LED (gul) | |
Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
Feilindikator | 2 x LED (rød) |
Bredde | 22,61 mm |
Høyde | 112,58 mm |
Dybde | 113,6 mm |
Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
Sikkerhetstekniske data | |
Stoppkategori | 0 |
Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849-1 | |
Kategori | 4 |
Performance level (PL) | e |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen dugging) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen dugging) |
Slag | 10g i Δt = 16 ms (varig støt, 1000 støt pr. romretning) |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Merking | CE-samsvar |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Vær oppmerksom på derating |
Innbygning | vertikal eller horisontal |
Artikkelnummer | 1105014 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA363 |
GTIN | 4055626975108 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 199,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 199,5 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Liten husbredde på kun 22,6 mm
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo