HC-Q02-I-AT-HV-F - Kontaktinnsats
1496730

Kontaktinnsats, poltall: 2+PE, byggstørrelse: D7, effektkontakter: 2, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Bøssing, Aksialskrutilkobling, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373