HC-A04-I-UT-M - Kontaktinnsats
1585236

Kontaktinnsats, poltall: 4+PE, byggstørrelse: D7, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Stift, Skrutilkobling, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373