HC-A 16-EBUS
-
Kontaktinnsats
1677005
HEAVYCON bøssinginnsats, serien A16, 16-polet, skrutilkobling
Produktdetaljer
Generelt | for hus HC-D25 / HC-D 50 |
Monteringsinformasjon | Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
Produkttype | Kontaktinnsats, fast antall poler |
Serie | HC-A |
Byggform | D25 |
D50 | |
Poltall | 16 |
Stikkeroptikk | 16+PE |
Kontaktnummerering | 1 - 16 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Målskisse |
|
Bredde | 23 mm |
Høyde | 33 mm |
Lengde | 72,5 mm |
Borehullavstand horisontal | 66 mm |
Borehullavstand vertikal | 16 mm |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingsteknikk | Skrutilkobling |
Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstverrsnitt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gjelder for flertrådede ledere med endehylse) |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 20 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 7 mm |
Merkespenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning | 4 kV |
4 kV | |
Merkestrøm | 16 A |
Testspenning | 4 kV AC |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 500 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflate | Ag |
Materiale kontaktholder | PA |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming) |
Bygge- og testforskrifter | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Tester | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikkelnummer | 1677005 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBF |
Produktnøkkel | AF7ABB |
GTIN | 4017918129620 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 79,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 79,9 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo