SB-8ES6D8A9L33S - Koblingspluggforbinder
1315005

M40, Koblingspluggforbinder, anvendelse: Hybrid, serie: SB, rett, lang, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 6+4+4+PE, 6-polet dataelement, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm, koding: Koding 2, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Dine fordeler

Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Mekaniske kodinger forhindrer feilplugging pålitelig
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser