Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 - Merkeremse
0803450

Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 8, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 6 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov