ZBF 6/9,2 S8 CUS - Merkeremse
8191575

Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 6,15 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
Avvikende delingsmål på forespørsel
Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov