UM2-TM (4X10)
-
Merke for klemmer
0830934
Merke for klemmer, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 28, tekstfelthøyde: 10 mm, tekstfeltbredde: 4 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Merkene er i form av enhetlige strimler og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemer
UM-merkeserien UM2-TM ... har merker til rekkeklemmer fra Wago
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Flersifret merking er mulig