M23-19S1N8A8003S
-
Kabelpluggforbinder
1718404
M23, Kabelpluggforbinder, Poltall: 16+3, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter 16 x Ø 1 mm, 3 x Ø 1,5 mm bestilles separat |
Merknad til drift | Se strømbelastningskurve. |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonslegeme | |
Koding | N |
Material (Isolasjonslegeme) | PA 6.6 |
Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
Kontaktutførelse | Bøssing |
Anvendelse | Signal |
Poltall | 19 |
Dreieretning | standard |
Stikkeroptikk | 16+3 |
Antall Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 3 |
Diameter Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 1,5 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 0,08 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 1 mm² |
Merkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 10 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
Merkespenning Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 50 V |
Merkestøtspenning | 0,8 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Antall Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 16 |
Diameter Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 1 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 0,08 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 1 mm² |
Nominell strøm pr. signalkontakt | 8 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
Merkespenning Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 50 V |
Merkestøtspenning | 0,8 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Oppstillingshøyde | 2000 m |
Hus | |
Gjengetype | M23 |
Pakning | |
Ytterdiameter kabel | 6 mm ... 10 mm |
Material tetning | FKM |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (se derating) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % ... 65 % |
Varig temperatur | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Artikkelnummer | 1718404 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABRABB |
GTIN | 4067923268760 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 98,12 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 98,12 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
ONECLICK-hurtigkobling med optisk, fysisk merkbar og akustisk låseposisjon
Pålitelig ved selv de røffeste forhold: Kabelpluggforbinder med vibrasjonsbrems
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo