M23-19P1N128002 - Kabelpluggforbinder
1341229

M23, Kabelpluggforbinder, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 16+3, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 4 mm ... 8,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Pålitelig ved selv de røffeste forhold: Kabelpluggforbinder med vibrasjonsbrems
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader